打造面向未来的水泥生产运营

“数字赋能,破界前行”是最终能够集成来自运营、控制、优化和业务系统的数据,从而简化整体运营;是降低能源消耗,促进替代能源和可再生能源的使用;是实时监测和优化资产绩效。水泥的坚固程度取决于其背后的工艺,ABB凭借深厚的行业专业知识与数十载的数字化创新,能够帮助您强化这些流程,实现更多数字化价值。


 您的挑战


 我们的数字化解决方案

能源相关的排放问题:
根据《巴黎协定》的要求,需要减少碳排放,并最大限度地采用替代燃料以及新技术,如窑炉电气化。

ABB Expert Optimizer 专家优化器可帮助水泥厂降低能源成本,最大化替代燃料的使用,同时保持或提高产品质量。

过程优化:
由于大部分投资都集中在存量项目上,因此在整合来自运营、控制、优化和业务系统的数据时可能会遇到问题。

ABB Ability™ Knowledge Manager 知识管理器可提供一个集成操作、控制、优化和业务系统数据的统一平台。

 

数字价值支柱与实证

Operational excellence

卓越运营

产品:ABB Ability™ Knowledge Manager 知识管理器
承诺:生产力提高约 5%
实例:全球水泥生产商 - 集团范围的信息管理解决方案(19个一体化工厂、一个熟料工厂、25个研磨单元、7个散装终端),与质量(LIMS)和业务(ERP)系统接口无缝集成
Grey line
Process performance

工艺性能

产品:ABB Ability™ Expert Optimizer 专家优化器
承诺:整体生产力提高 4%
实例:巴西的全套水泥生产线 —— 在生料、煤炭、水泥粉磨以及煅烧等各个环节显著降低了工艺的变异性,并提高了产量 。
Grey line
 

探索我们的数字化成就

  

 

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language