通过提升数字化水平来减少金属生产的碳足迹

在钢铁及有色金属行业中充分利用数字技术的力量,能够开辟增长和效率新的可能性。这意味着预测和优化电力需求与排放量,通过跟踪和规划材料流动来提高整体效率,并借助先进过程控制提升产品质量。如果您希望您的生产运营如钢铁般强大,ABB将为您展示数字化的更多可能性。


 您的挑战


 我们的数字化解决方案

环境/经济影响:
来自二氧化碳排放法规的压力越来越大,影响了制造商的成本结构

ABB的数字化解决方案可以优化钢铁厂的能源网络(在一体化钢铁厂中预测和优化电力需求、燃料气体等)并监测热力和电气效率,以识别导致能耗增加的问题。

一体化钢铁厂中60%的电力消耗来自于电弧炉(EAF),因此预测和优化负载非常重要。 

生产力:
在成本优化(每吨成本)的同时,提高生产力的压力不断增加

ABB可以实现整体闭环:收集数据,分析数据,并通过回写反馈至OT系统以将洞察转化为收益。我们的解决方案适用于整个钢铁生产价值链——自动化订单输入、验证、订单跟踪,并确保订单符合质量标准。通过全面优化工厂性能使生产质量和资产生命周期得到提升和改善。

劳动力老龄化:
尤其在欧盟地区影响深远

ABB的人员互联、资产绩效和其他数字化解决方案提高了人员效率,为操作员减负,营造更健康的工作环境。

 

数字价值支柱与实证

Sustainability

可持续发展

产品:ABB Ability™ 能源管理系统
承诺:初始系统的快速投资回报
实例:模块1、2和3:能源优化 - 实时监控和报告;能源平衡管理;能源预测;基于发电、消费和市场的能源成本优化;
Grey line
Asset performance

资产绩效

产品:ABB 资产绩效管理(APM)
承诺:每年节省50万欧元的维护成本
实例:欧洲冷轧厂 - 通过基于条件的资产健康监测和预测性维护方法,将生产线可用性提高了5%。ABB Ability™ Asset Vista已安装在巴塞罗那CELSA。
Grey line
Process performance

工艺性能

产品:ABB Ability™ Expert Optimizer 专家优化器
承诺:标准偏差降低15%
实例:印度球团厂 - 优化球团厂干燥机和烧结机燃烧器
Grey line
Connected workforce

人机互联

产品:虚拟远程支持
承诺:成功完成FAT,节省差旅成本
实例:西班牙轧钢厂——使用AR进行音频、视频、文档共享和实时注释的升级
Grey line
Cyber security

网络安全

产品:ABB Ability™ Portect 保护
承诺:集中安全管理
实例:中东钢铁厂 – 降低风险并有效管理安全态势
Grey line
 

探索我们的数字化成就

 
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language