助力制浆造纸过程的可持续发展

制浆造纸的未来在于数字化。从降低排放到提高生产力,ABB践行数十载的数字化创新可以帮助您实现更多目标。"数字赋能,破界前行"是大幅减少排放、化学品使用和水消耗,为更加可持续的未来保驾护航;是利用预测分析、人工智能和大数据等最新技术,使您的资产管理发挥最大效用;是稳定生产、提高产品合格率并减少停机时间,确保您始终满足并超越客户期望。ABB拥有专为应对造纸行业挑战而设计的创新解决方案,作为值得信赖的合作伙伴,助力您实现更加高效的造纸工艺。数字赋能,破界前行,解锁无限可能。


 您的挑战


 我们的数字化解决方案

可持续发展与脱碳:
与可持续发展相关的话题,包括减少工厂中二氧化碳排放量、化学品使用以及水消耗

我们先进的能源管理系统提供实时监控和报告、能源预测、能源平衡管理以及能源成本优化。

卓越运营和过程优化:
减少浪费、缩短停机时间、优化生产、节约化学品、减少用水量、稳定生产指标的持续需求,并做出数据驱动的决策

基于我们对制浆造纸客户需求的全面了解,ABB提供包含电气化、自动化以及数字化在内的整体解决方案。我们的前沿MES技术以及其他先进的解决方案能够助力您提高运行能力、降低废品率并改善资产性能。

系统集成:
通过集成和优化不同系统数据,实现对资产的360度视图

将用户的不同系统集成到统一的平台,为您提供整体运营的全面视图。

 

数字价值支柱与实证

Operational excellence

卓越运营

产品:ABB Ability™ 制浆造纸制造执行系统(MES)
承诺:在六个月内降低成本,实现产品的快速回报
实例:芬兰Jujo Thermal - 通过使用先进的制造执行系统(MES)替换掉原有孤立的MES解决方案,实现了显著的成本节约。新的MES系统覆盖了从订单到发票的全流程,并与关键系统实现了接口连接。
Grey line
Sustainability

可持续发展

产品:ABB Ability™能源管理系统
承诺:初始系统的快速投资回报
实例:模块1、2和3:能源优化 - 实时监控和报告;能源平衡管理;能源预测;基于发电、消费和市场的能源成本优化
Grey line
Asset performance

资产绩效

产品:ABB 资产绩效管理
承诺:设备可用性提高超过100万美元/年,减少紧急停机;超过15%的平均故障间隔时间提升大于50%;阀门更换减少70%
实例:巴西制浆造纸厂 - 将监控过程阀门的策略由预防性维护转为预测性维护
Grey line
Process performance

工艺性能

产品:ABB 先进过程控制
承诺:Kappa 变异性降低 60%
实例:波兰制浆厂 - 改善蒸煮条件和稳定洗涤过程,提高了运营效率。
Grey line
Connected workforce

人机互联

产品:用于操作员培训的System 800xA 模拟
承诺:100% 模拟真实环境
实例:瑞典制浆厂回收锅炉 - 操作员从最初就熟练掌握技能,降低潜在风险并节省成本
Grey line
Cyber security

网络安全

产品:ABB Ability™ 评估、保护与维护
承诺:在操作层面制定出提供网络安全的复杂架构
实例:英国DS Smith Kemsley 造纸厂 - 系统全面升级,网络安全架构增强
Grey line
 

探索我们的数字化成就

 
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language