Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: F2-CM4 125A-24V

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

F2-CM4 125A-24V

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2-CM4 125A-24V
  • Bestellnummer:
    2CSF200997R1214
  • EAN:
    8012542020721
  • Beschreibung:
    F2-CM4 125A-24V Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung und automatische Wiedereinschaltung
    für Linksanbau an Baureihe
    - F204 125 A,
    - F200 B 80-125 A,
    - F200 B+ (blauer Schaltknebel links)
    Versorgungsspannung 24 V AC/DC
    1 integrierter Hilfsschalter + 1 integrierter Signalkontakt, Abmessungen (HxBxT): 85x72x76 mm

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F200 125A
    F200 B 80A
    F200 B 125 A
  • Zubehörtyp:
    -
  • Zubehör anbaubar:
    Ja

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20200527
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    0.07 m
  • Höhe:
    0.085 m
  • Tiefe:
    0.07 m
  • Gewicht:
    0.335 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.400 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links