Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-UA 110 AC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S2C-UA 110 AC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-UA 110 AC
  • Bestellnummer:
    2CSS200911R0004
  • EAN:
    8012542840008
  • Beschreibung:
    S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser
  • Langbeschreibung:
    Unterspannungsauslöser Funktion: Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls, positive Sicherheit (Gerät schaltet, wenn Spannung unterbrochen wird), für Not-Aus-Kreise mit Öffnerkontakt nutzbar. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201/DS202C /DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC) und FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) sowie SD200 Lasttrennschalter.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    S200, SN201, F200, DS201, DS202C, DS200
    S300P
    SN201
    F200
    DS201
    DS202C
    DS200
    DS203NC
    DSE201 M
    SD200
    DS-ARC1
    S-ARC1
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Bemessungsspannung (Ur):
    110 V
  • Verlustleistung:
    3.5 W
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Schalter:
    1

Material Compliance

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    18 mm
  • Höhe:
    0.085 m
  • Tiefe:
    0.074 m
  • Gewicht:
    0.090 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210842

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • UNSPSC:
    39121010
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4148 >> Under voltage coil
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links