Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detailní informace pro: QA/S3.64.1

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Katalogový list
Ke stažení

QA/S3.64.1

Obecné informace

  • Typ:
    QA/S3.64.1
  • Id výrobku:
    2CDG110227R0011
  • EAN:
    4016779997768
  • Katalogový popis:
    QA/S3.64.1 Energy Analyzer, M-Bus, 64 Devices, MDRC
  • Detailní popis:
    Energy management solution for capturing and analyzing consumption data of up to 64 electricity, gas, water or heat meters via M-Bus. Web-based user interface with graphical analysis functions such as historical data, dashboard, and more. Various export functions and APIs for further processing of metering data.

Installation

Technické údaje

  • List s údaji, technické informace:
    2CDC512091D0201
  • Napěťový rozsah:
    110 ... 230 V AC
  • Pomocné napětí AC/DC:
    KNX
  • Výstupní napětí (Uout):
    230 V AC
  • Maximum Switching Current:
    20 A
  • Výkonová ztráta:
    3 W
  • Počet výstupů:
    3
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    3
  • Compatible Bus Systems:
    m-Bus
  • Výrobková řada:
    KNX
  • Typ připojení:
    Direct
  • Manual Operation:
    Yes
  • Barva:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informace RoHS:
    2CDK512093D2701
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    True - contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    54312322-d76b-444e-b8aa-061ca1be824d Germany (DE)

Údaje vnějšího prostředí

  • Krytí:
    IP20

Rozměry

  • Šířka v počtu modulů:
    4
  • Čistá šířka výrobku:
    72 mm
  • Čistá výška výrobku:
    90 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    64.5 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.15 kg
  • Instalační hloubka (t2):
    64.5 mm
  • Rozměrový diagram:
    2CDC072033F0015

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Klasifikace

  • ETIM 9:
    EC001102 - Energy management for bus system
  • Trída eClass:
    V11.0 : 27143126
  • Klasifikační kód objektu:
    A
  • Kategorie WEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language

Populární odkazy