Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: R4M-80

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

R4M-80

Obecné informace

  • Typ:
    R4M-80
  • Id výrobku:
    2CSG202160R1101
  • EAN:
    8012542021605
  • Katalogový popis:
    R4M-80 Rogowski coil
  • Detailní popis:
    Flexible current transformer based on Rogowski technology (80mm diameter, 3m lenght), equipped with pre-wired removable terminals suitable for use with M4M 20 Rogowski and M4M 30 Rogowski

Technické údaje

  • Jmenovitý primární proud (Ipn):
    10000 A
  • Model Number:
    Single-phase current converter
  • Number of Batteries:
    0

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    0.03 mm
  • Čistá výška výrobku:
    0.35 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    0.22 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.15 kg
  • Průměr otvoru:
    80 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    0.03 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    0.35 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    0.22 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.20 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8012542021605

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    90303100
  • E-Number (Finland):
    6701097
  • Země původu:
    Italy (IT)

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 7:
    EC002048 - Current transformer
  • ETIM 8:
    EC002048 - Current transformer
  • WEEE Category:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    90303100
  • Klasifikační kód objektu:
    P
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi