Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: M4M 20 ROGOWSKI

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

M4M 20 ROGOWSKI

Obecné informace

  • Typ:
    M4M 20 ROGOWSKI
  • Id výrobku:
    2CSG207081R4051
  • EAN:
    8012542070818
  • Katalogový popis:
    M4M 20 ROGOWSKI Network analyzer
  • Detailní popis:
    M4M 20 ROGOWSKI is a network analyzer with Rogowski coil acceptance, 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus RTU

Příslušenství

Identifikátor Popis Typ Množství Měrná jednotka
2CCG000242R0001
SCU100 Control unit SCU100 1 piece
2CDG110228R0011
QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 16 Devices, MDRC QA/S4.16.1 1 piece
2CDG110229R0011
QA/S4.64.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 64 Devices, MDRC QA/S4.64.1 1 piece

Technické údaje

  • Jmenovité napětí (Ur):
    (Un) N-L 50 … 400 V
    (Un) L-L 87 … 690 V
  • Jmenovitý proud (In):
    5 A
    Maximum 6 A
  • Frekvence (f):
    50 … 60 Hz
  • Příkon (@Pcons):
    10 V·A
  • Přesnost:
    Active Energy ±0.5%
  • Measuring Instrument Conformity:
    Domestic
  • Pulse Output Rate:
    1 … 999999
  • Počet pólů:
    3 or 4
  • Number of Counter Positions:
    8
  • Energy Meter Type:
    Effective Power
    Blind Power
  • Typ měřiče:
    Digital
    Purchase/supply
  • Typ upevnění:
    Front panel (96x96 mm)
  • Type of Indicator:
    Digital
  • I/O option:
    2 digital outputs
  • Přídavné informace:
    Rogowski Coils
  • Komunikace:
    Modbus RTU, Bluetooth
  • Model Number:
    Measurement transformer

Údaje vnějšího prostředí

  • Teplota okolního vzduchu:
    Operation -25 ... 70 °C
  • Krytí:
    IP54
  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Rozměry

  • Šířka v počtu modulů:
    5.5
  • Čistá šířka výrobku:
    96 mm
  • Čistá výška výrobku:
    96 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    77 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    0.298 kg
  • Rozměry:
    96 mm x 96 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    135 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    115 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    170 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    0.545 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8012542070818

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    90303100
  • E-Number (Finland):
    6701083
  • Země původu:
    Italy (IT)

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 7:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • ETIM 8:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    90303100
  • Klasifikační kód objektu:
    P
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi