Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: WB65_275X570_PC

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

WB65_275X570_PC

Obecné informace

  • Typ:
    WB65_275X570_PC
  • Id výrobku:
    M128160020
  • ABB typové označení:
    *
  • EAN:
    8000126128161
  • Katalogový popis:
    WB65_275X570_PC Undefined
  • Detailní popis:
    POLYC.WATERT.BOX IP65 275X5700;POLYC.WATERT.BOX IP65 275X5700

Technické údaje

  • Vhodné pro:
    IP65 junction boxes in polycarbonate
  • Jmenovité izolační napětí (Ui):
    1000 V
  • Number of Conduit Inlets:
    3
  • Cover Mounting Type:
    Screw
  • Typ upevnění:
    Universal
  • Screw Type:
    Plastic
  • Tvar:
    Rectangular
  • Povrchová úprava:
    Untreated
  • Materiál:
    Plastic
  • Styl krytu:
    Blind Cover
  • Barva:
    Grey

Údaje vnějšího prostředí

  • Krytí:
    IP65

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    275 mm
  • Čistá výška výrobku:
    570 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    140 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    2.600 kg
  • Čistá délka výrobku:
    570 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    2600 kg
  • Úroveň balení 1, EAN:
    8000126128161

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85371098
  • Země původu:
    Italy (IT)

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 7:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • ETIM 8:
    EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
  • WEEE Category:
    Product Not in WEEE Scope
  • Trída eClass:
    V11.0 : 27144401
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi