You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Detaljeret information om: S203-C100

Denne side indeholder teknisk datablad, dokumentbibliotek og links til tilbud relateret til dette produkt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af formularen nederst på siden.

Datablad
Downloads
Køb online
Relaterede links

S203-C100

Generel information

  • Udvidet produkttype:
    S203-C100
  • Produkt ID:
    2CDS253001R0824
  • EAN:
    4016779916288
  • Katalogbeskrivelse:
    S203-C100 Automatsikring - 3P - C - 100 A
  • Lang beskrivelse:
    Automatsikring C 100A, 3-polet C-karakteristik, brydeevne 6kA,230/400V AC, 52,5mm bred

tilbehør

Identifikator Beskrivelse Type Antal Måleenhed
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 styk
2CDS200912R0001
S2C-H6R Auxiliary Contact S2C-H6R 1 styk
2CDS200936R0001
S2C-H11L Auxiliary Contact S2C-H11L 1 styk
2CDS200936R0002
S2C-H20L Auxiliary Contact S2C-H20L 1 styk
2CDS200936R0003
S2C-H02L Auxiliary Contact S2C-H02L 1 styk
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 styk
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 styk
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 styk
2CDS200909R0001
S2C-A1 Shunt Trip S2C-A1 1 styk
2CDS200909R0002
S2C-A2 Shunt Trip S2C-A2 1 styk
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Underspændingsspole S2C-UA 12 DC 1 styk
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Underspændingsspole S2C-UA 24 AC 1 styk
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage Release S2C-UA 48 AC 1 styk
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage Release S2C-UA 110 AC 1 styk
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Underspændingsspole S2C-UA 230 AC 1 styk
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage Release S2C-UA 400 AC 1 styk
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Underspændingsspole S2C-UA 24 DC 1 styk
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Underspændingsspole S2C-UA 48 DC 1 styk
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Underspændingsspole S2C-UA 110 DC 1 styk
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Undervoltage Release S2C-UA 230 DC 1 styk
GHS2001901R0003
S2C-DH Mechanical Accessories S2C-DH 1 styk
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanical tripping device S2C-BP 1 styk
2CCA880100R0001
CMS-100PS Sensor CMS-100PS 1 styk
2CCA880101R0001
CMS-101PS Sensor CMS-101PS 1 styk
2CCA880102R0001
CMS-102PS Sensor CMS-102PS 1 styk

Tekniske data

  • Standarder:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Udløsekarakteristik:
    C
  • Mærke driftsspænding:
    Iht. IEC 60898-1 400 V AC
    Iht. IEC 60947-2 400 V AC
  • Driftsspænding:
    Maksimum (inkl tolerance) 440 V AC
    Minimum 12 V AC
  • Mærke isolationsspænding (Ui):
    Iht. IEC/EN 60664-1 440 V
  • Mærke impulsmodstandsspænding (Uimp):
    4 kV
    ved 2000m 5 kV
    ved havniveau 6.2 kV
  • Dielektrisk testspænding:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Input spændingstype:
    AC
  • Mærkestrøm (In):
    100 A
  • Mærke kortslutningsbrydeevne:
    (AC) 6 kA
    (DC) 6 kA
    (230 V AC) 6 kA
    (400 V AC) 6 kA
  • Mærke ultimativ kortslutningsbrydevne (Icu):
    (230 V AC) 10 kA
    (400 V AC) 6 kA
  • Rated Conditional Short-Circuit Current (Inc):
    (230 V) 10 kA
    (400 V) 20 kA
  • Mærke servicekortslutningsbrydeevne (Ics):
    (400 V AC) 6 kA
  • Mærkefrekvens (f):
    50 / 60 Hz
  • Tabseffekt:
    29.4 W
    ved mærkedrift pr pol 9.8 W
  • Tilslutning for strømforsyning:
    Vilkårlig
  • Kontaktpositionsindikation:
    ON / OFF
  • Energibegrænsende klasse:
    3
  • Elektrisk levetid:
    10000 AC cycle
  • Mekanisk udholdenhed:
    20000 cycle
  • Antal poler:
    3
  • Antal beskyttede poler:
    3
  • Overspændingskategori:
    III
  • Tilspændingsmoment:
    3 N·m
  • Aktuator type:
    Vippegreb
  • Type skrueterminal:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Aktuatormærkning:
    I / O
  • Aktuator materiale:
    Isolationsgruppe II, Sort, Plomberbar
  • Housing Material:
    Isolationsgruppe I, RAL 7035
  • Montering på DIN-skinne:
    TH35-15 (35 x 15 mm DIN-skinne) Iht. IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm DIN-skinne) Iht. IEC 60715
  • Monteringsposition:
    any
  • Anbefalet skruetrækker:
    Pozidriv 2
  • Tilbehør tilgængeligt:
    Yes
  • Tilslutningskapacitet:
    Skinne 16 / 16 mm²
    Conductor 2.5 ... 50 mm²
    Fleksibel 4 ... 35 mm²
    Stiv 2.5 ... 50 mm²
    snoet 2.5 ... 50 mm²
  • Installationsstørrelse:
    acc. to DIN 43880 1
  • Terminaltype:
    Skrueklemmer

Miljødata

  • Omgivende lufttemperatur:
    Drift -25 ... +55 °C
    Lager -40 ... +70 °C
  • Reference omgivelseslufttemperatur:
    30 °C
  • Beskyttelsesgrad:
    IP20
    Kapsling med låg IP40
  • Forureningsgrad:
    3
  • Miljøbetingelser:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Modstand mod vibrationer iht. til IEC 60068-2-6:
    5g, 20 cyklusser ved 5 ... 150 ... 5 Hz med last 0.8 In
  • Modstand mod stød iht. til IEC 60068-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • RoHS Status:
    Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS-oplysninger:
    2CDK400601D2704
  • REACH-erklæring:
    9AKK107492A1906
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensioner

  • Bredde i antal DIN-moduler:
    3
  • Produktets nettobredde:
    52.5 mm
  • Produktets nettohøjde:
    88 mm
  • Produktets nettodybde/længde:
    69 mm
  • Produktets nettovægt:
    0.42 kg
  • Indbygget dybde (t2):
    69 mm

Bestilling

  • Minimum ordremængde:
    1 styk
  • Pakke niveau 1 enheder:
    carton 1 styk
  • Pakkeniveau 1 bruttovægt:
    16 kg
  • E-nummer (Finland):
    3210642

Certifikater og deklarationer

  • Certificeringsbureau:
    EN
    IEC
  • Overensstemmelseserklæring - CE:
    2CDK400601D2704

Installation

Populære downloads

Klassificeringer

  • ETIM 8:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 9:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • WEEE-kategori:
    5. Småt udstyr (ingen ydre dimension over 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 20 90
  • UNSPSC:
    39121603
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4897 >> Miniature circuit breakers
  • Objektklassifikationskode:
    F
  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language

Populære links