You can view this page in:

 

Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Detaljeret information om: TAC pedestal single-wallbox

Denne side indeholder teknisk datablad, dokumentbibliotek og links til tilbud relateret til dette produkt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af formularen nederst på siden.

Print…
Print til pdf…
Data Sheet
Downloads
Where to buy online

TAC pedestal single-wallbox

Generel information

  • Udvidet produkttype:
    TAC pedestal single-wallbox
  • Produkt ID:
    6AGC085345
  • EAN:
    8719874451635
  • Alternativ produktreference:
    XEB.V3Y02.0
  • Katalogbeskrivelse:
    TAC pedestal single-wallbox Free-standing metal pedestal for 1 Terra AC charger
  • Lang beskrivelse:
    Terra AC metal pedestal for 1 charger, freestanding, mechanical support only (no ebase plate)

Tekniske data

  • Overbelastningsbeskyttelse:
    0

Dimensioner

  • Produktets nettodybde/længde:
    0.245 m
  • Produktets nettohøjde:
    1.40 m
  • Produktets nettovægt:
    11 kg
  • Pakke niveau 1 enheder:
    carton 1 piece
  • Pakke niveau 1 Bredde:
    0.265 m
  • Pakke niveau 1 Højde:
    1.452 m
  • Pakke niveau 1 Dybde / Længde:
    0.365 m
  • Pakkeniveau 1 bruttovægt:
    11.5 kg
  • Pakkeniveau 1 EAN:
    8719874453059
  • Pakke niveau 2 enheder:
    Palle 11 piece
  • Pakke niveau 2 Bredde:
    1.00 m
  • Pakke niveau 2 Højde:
    1.46 m
  • Pakke niveau 2 Dybde / Længde:
    1.20 m
  • Pakkeniveau 2 bruttovægt:
    144.5 kg

Bestilling

  • Oprindelsesland:
    Holland (NL)
  • Toldtarifnummer:
    73269098
  • Salgsenhed:
    Styk
  • Minimum ordremængde:
    2 piece
  • EAN:
    8719874451635
  • ETIM 8:
    EC002884 - Accessories/spare parts for E-Mobility
  • UNSPSC:
    30102903
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    2595 >> Metal posts

Supplerende information

  • Overensstemmelseserklæring - CE:
    9AK601548710001
  • RoHS Status:
    Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019
  • WEEE-kategori:
    Produktet er IKKE omfattet af WEEE direktivet
  • Standarder:
    IEC61439-7:2021
  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language

Populære links