Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ESB25-22N-06

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ESB25-22N-06

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ESB25-22N-06
  • Bestellnummer:
    1SAE231111M0622
  • Beschreibung:
    ESB25-22N-06 Installationsschütz
  • Langbeschreibung:
    4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten.
    Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment.
    ESB25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Befehls- und Meldegeräte » Installationsschütze
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Installationsschütze

Bestelldaten

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614519673
  • Mindestbestellmenge:
    6 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.235 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 220 V DC
    Hauptstromkreis 400 V AC
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    230 ... 240 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Steuerstromkreis 400 Hz
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
    Steuerstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (Ö) 25 A
    (S) 25 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (230 V) einphasig, Öffner 6 A
    (230 V) einphasig, Schließer 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (Pe):
    (Ö) 230V einphasig 5.8 kW
    (S) 230V einphasig 5.8 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (230 V) einphasig, Öffner 1.3 kW
    (230 V) einphasig, Schließer 1.3 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (Ie):
    (Ö) 25 A
    (S) 25 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (Pe):
    (230 V) einphasig, Öffner 5.8 kW
    (230 V) einphasig, Schließer 5.8 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (Ie):
    (230 V) einphasig, Öffner 6 A
    (230 V) einphasig, Schließer 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (Pe):
    (230 V) einphasig, Öffner 0.9 kW
    (230 V) einphasig, Schließer 1.3 kW
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv
    Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 1.5 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 1.5 mm²
    Feindrähtig 1x 1.5 ... 10 mm²
    Feindrähtig 2x 1.5 ... 4 mm²
    Starr 1x 1.5 ... 10 mm²
    Starr 2x 1.5 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm²
    Feindrähtig 1x 1 ... 4.0 mm²
    Feindrähtig 2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1x 1 ... 4 mm²
    Starr 2x 1 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Steuerstromkreis 0.9 N·m
    Hauptstromkreis 1 N·m
  • Abisolierlänge:
    Steuerstromkreis 7 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    IP20
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-1 (NO) 130000 Zyklen
    AC-3 (NO) 500000 Zyklen
    AC-7a (NO) 130000 Zyklen
    AC-7b (NO) 500000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    1000000 Zyklen
  • Anzahl der Pole:
    4
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    2
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    2
  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 61095
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 480 V AC
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    (220 ... 240 V AC) einphasig, Öffner 1 Hp
    (220 ... 240 V AC) einphasig, Schließer 1 Hp
    (440 ... 480 V AC) einphasig, Öffner 2 Hp
    (440 ... 480 V AC) einphasig, Schließer 2 Hp
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Eindrähtig 16-8 AWG
    Mehrdrähtig 16-8 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:
    Eindrähtig 16-10 AWG
    Mehrdrähtig 16-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Steuerstromkreis 8 in·lb
    Hauptstromkreis 9 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    6 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    88 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    69.5 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    222 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.41 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614519673

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 5:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • eClass:
    V11.0 : 27142308
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4759 >> Installation contactor for distribution board

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns