Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: MCRA040ATU

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

MCRA040ATU

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MCRA040ATU
  • Bestellnummer:
    1SAH100005R9900
  • EAN:
    4013614545870
  • Beschreibung:
    MCRA040ATU Kleinhilfsschütz 4S; 380-400V 50Hz / 440V 60Hz Schraubanschluss
  • Langbeschreibung:
    Die Kleinhilfsschütze der Reihe MCRA… sind maßoptimierte, 4-polige, AC-betätigte Hilfsschütze mit Schraubanschlussklemmen. Diese Geräte bieten die optimale Lösung, wenn eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich ist, aber der Platz begrenzt ist. Kleinhilfsschütze werden in Wohngebäuden, gewerblichen Gebäuden und Industrieanwendungen zum Schalten von Steuersignalen und kleinen Lasten bis 6 A / 240 V (AC-15) eingesetzt. Es können bis zu 6 zusätzliche Hilfskontakte frontseitig oder seitlich angebaut werden. Diese Hilfsschütze sind für die Wand- oder Schienenmontage geeignet.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614545870
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    48 mm
  • Tiefe des Produkts:
    56 mm
  • Nettogewicht:
    0.17 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    46 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    58 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    49 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.175 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614545870
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 20 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    237 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    120 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    102 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    3.55 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614546426

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -40 ... +55 °C
    Lagerung -55 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5 g, 3 … 150 Hz
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 25g
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Schaltleistung UL/CSA:
    A600
    Q600
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 10 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 18-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
    Steuerstromkreis 7 in·lb
    Hauptstromkreis 7 in·lb
  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    A600
    Q600

Weitere Informationen

  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 Hz 5.3 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 5.3 V·A
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-5-1) für AC Versorgung 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Starr 1x 0.75 ... 4 mm²
    Starr 2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hilfsstromkreis 10 A
  • Schutzart:
    Anschlussklemmen Hilfsstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-15) 360 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 360 Schaltspiele/Std
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000000 Zyklen
  • Art des Kleinschützes:
    Kleinhilfsschütz
  • Minimales Schaltvermögen:
    Hilfsstromkreis 17 V
    Hilfsstromkreis 5 mA
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbauort:
    Beliebig, Position 1-6
  • Montageart:
    DIN-Schiene
    Schraube
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    4
  • Anzahl der Pole:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    0
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.4 W
  • Baureihe:
    MCR
  • Produktname:
    Kleinhilfsschütz
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 380 ... 400 V AC
    60 Hz 440 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    750 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (240 V) 6 A
    (400 V) 4 A
    (500 V) 2.5 A
    (690 V) 1.5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 5 A
    (48 V) 2.5 A
    (125 V) 0.55 A
    (250 V) 0.3 A
    (440 V) 0.15 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V AC
    Hilfsstromkreis 440 V DC
  • RoHS Datum:
    1932
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-5-1
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.0 N·m
    Steuerstromkreis 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Steuerstromkreis 9 mm

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 6:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • ETIM 7:
    EC000196 - Hilfsschütz, Relais
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • UNSPSC:
    39121500
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.0 : 27371001

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns