You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: DRS-F-04

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DRS-F-04

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DRS-F-04
  • Bestellnummer:
    1SAX101911R1004
  • EAN:
    4013614488436
  • Beschreibung:
    DRS-F-04 Fernrückstellspule
  • Langbeschreibung:
    Die Fernrückstellspule DRS-F-04 dient zum Rücksetzen der thermischen Überlastrelais TF42, TF65 und TF96, sowie der elektrischen Überlastrelais AF19 bis EF1250.
    Das Überlastrelais muss dazu auf „manuelles Rücksetzen” eingestellt sein.
    Die Spule ist nicht für kontinuierlichen Betrieb zugelassen. Impulsdauer 0,2 ... 0,35 s

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Höhe des Produkts:
    43 mm
  • Tiefe des Produkts:
    60 mm
  • Nettogewicht:
    0.077 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    TF42
    TF65
    TF96
    EF19
    EF45
    EF65
    EF96
    EF146
    EF205
    EF370
    EF460
    EF750
    EF1250

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    51 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    49 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.096 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614488436
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    150 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    350 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    330 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    255 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    14.95 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614493447

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Select region / language

Beliebte Links