Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: E16DU-1.0

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

E16DU-1.0

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    E16DU-1.0
  • Bestellnummer:
    1SAX111001R1102
  • EAN:
    4013614395239
  • Beschreibung:
    E16DU-1.0 Elektronisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    E16 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie thermische Überlastrelais einfach einzusetzen und kompatibel mit Standardmotoranwendungen. Sie überzeugen dank ihres weiten Einstellbereiches, ihrer hohen Genauigkeit, dem hohen Betriebstemperaturbereich und der Möglichkeit, aus 3 Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) auszuwählen. Die Überlastrelais werden direkt an die Schütze angeschlossen. Einzelaufstellung-Sets stehen als Zubehör zu Verfügung. Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar, Phasenausfallempfindlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1, Temperaturkompensation, TEST-und STOP-Funktion, Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite, Auslöse- und Signalkontakt integriert (1 Schließer/1 Öffner).

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAX101110R0001
DB16E Einzelaufstellung DB16E 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    74.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    57 mm
  • Nettogewicht:
    0.15 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    0.30 ... 1.0 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    1 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 6 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (240 V Öffner) 3 A
    (240 V Schließer) 3 A
    (400 V Öffner) 1.1 A
    (400 V Schließer) 1.1 A
    (500 V Öffner) 0.72 A
    (500 V Schließer) 0.72 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V Öffner) 0.55 A
    (125 V Schließer) 0.5 A
    (24 V Öffner) 1.5 A
    (24 V Schließer) 1.5 A
    (250 V Öffner) 0.27 A
    (250 V Schließer) 0.27 A
    (60 V Öffner) 0.55 A
    (60 V Schließer) 0.55 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 0.8 ... 1.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Geeignet für:
    B6
    B7
    BC6
    BC7
    A09
    A12
    A16
    AL09
    AL12
    AL16
    VB6
    VB7
    VBC6
    VBC7
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    1 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B600
    Q300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 16-10 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 16-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 16-10 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 16-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
    Hauptstromkreis 7 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -50 ... +85 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    (11 ms, pulsierend) 15g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g, 3 … 150 Hz
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
    65 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    46 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    76.5 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.17 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614395239
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    340 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    314 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    17.563 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614483226

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 5:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 6:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 7:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 8:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371502
  • UNSPSC:
    39121520
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5364 >> Overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3709391

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns