Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EF19-0.32

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

EF19-0.32

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EF19-0.32
  • Bestellnummer:
    1SAX121001R1101
  • EAN:
    4013614403989
  • Beschreibung:
    EF19-0.32 Elektronisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    EF19 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind
    wie thermische Überlastrelais einfach einzusetzen und kompatibel mit Standardmotoranwendungen. Sie überzeugen dank ihres weiten Einstellbereiches, ihrer hohen Genauigkeit, dem hohen Betriebstemperaturbereich und der Möglichkeit, aus 3 Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) auszuwählen. Die Überlastrelais werden
    direkt an die Schütze angeschlossen. Einzelaufstellung-Sets stehen als Zubehör zu Verfügung. Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar, Phasenausfallempfindlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1, Temperaturkompensation, TEST-und STOP-Funktion, Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite, Auslöse- und Signalkontakt integriert (1 Schließer/1 Öffner).

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAX101910R1001
DB19EF Einzelaufstellung DB19EF 1 Stück
1SAX101911R1001
DRS-F-01 Fernrückstellspule DRS-F-01 1 Stück
1SAX101911R1002
DRS-F-02 Fernrückstellspule DRS-F-02 1 Stück
1SAX101911R1003
DRS-F-03 Fernrückstellspule DRS-F-03 1 Stück
1SAX101911R1004
DRS-F-04 Fernrückstellspule DRS-F-04 1 Stück
1SAX101911R1011
DRS-F-EF-01 Fernrückstellspule DRS-F-EF-01 1 Stück
1SAX101911R1012
DRS-F-EF-02 Fernrückstellspule DRS-F-EF-02 1 Stück
1SAX101911R1013
DRS-F-EF-03 Fernrückstellspule DRS-F-EF-03 1 Stück
1SAX101911R1014
DRS-F-EF-04 Fernrückstellspule DRS-F-EF-04 1 Stück
1SAZ701903R1001
WRH-F Halter WRH-F 1 Stück
1SAZ701903R1011
WRB-400 Bowdenzug WRB-400 1 Stück
1SAZ701903R1012
WRB-600 Bowdenzug WRB-600 1 Stück
1SAZ701903R1013
WRB-1000 Bowdenzug WRB-1000 1 Stück
1SAZ701903R1030
WRBG Verbinder WRBG 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    59.3 mm
  • Nettogewicht:
    0.158 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    0.10 ... 0.32 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    0.32 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 6 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (240 V Öffner) 3 A
    (240 V Schließer) 3 A
    (400 V Öffner) 1.1 A
    (400 V Schließer) 1.1 A
    (500 V Öffner) 0.75 A
    (500 V Schließer) 0.75 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V Öffner) 0.55 A
    (125 V Schließer) 0.5 A
    (24 V Öffner) 1.5 A
    (24 V Schließer) 1.5 A
    (250 V Öffner) 0.27 A
    (250 V Schließer) 0.27 A
    (60 V Öffner) 0.55 A
    (60 V Schließer) 0.55 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 0.8 ... 1.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.004 ... 0.046 W
  • Geeignet für:
    AF09
    AF12
    AF16
    AF26
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    0.32 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NC:) Q600
    (NO:) B600
    (NO:) Q600
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 16-10 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 16-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-10 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 ... 1 in·lb
    Hauptstromkreis 7 ... 13 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    (11 ms, pulsierend) 25g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    3g, 3 ... 150 Hz
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
    91 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    51.5 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    68 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.183 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614403989
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    463 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    276 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    263 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    18.863 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614483264

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 5:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 6:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 7:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 8:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371502
  • UNSPSC:
    39121520
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5364 >> Overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706151
  • E-Nummer (Schweden):
    3224180

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns