Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EF205-210

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

EF205-210

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EF205-210
  • Bestellnummer:
    1SAX531001R1101
  • EAN:
    4013614442223
  • Beschreibung:
    EF205-210 Elektronisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    EF205 sind selbst versorgte elektronische Überlastrelais die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen. Im Überlastfall oder bei einem Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Sie sind wie thermische Überlastrelais einfach einzusetzen und kompatibel mit Standardmotoranwendungen. Sie überzeugen dank ihres weiten Einstellbereiches, ihrer hohen Genauigkeit, dem hohen Betriebstemperaturbereich
    und der Möglichkeit, aus 3 Auslöseklassen (10E, 20E, 30E) auszuwählen. Die Überlastrelais werden direkt an die Schütze angeschlossen. Einzelaufstellung-Sets stehen als Zubehör zu Verfügung. Manuelle oder automatische Rückstellung auswählbar, Phasenausfallempfindlichkeit gemäß IEC/EN 60947-4-1, Temperaturkompensation, TEST-und STOP-Funktion, Ausgelöst-Anzeige auf der Vorderseite, Auslöse- und Signalkontakt integriert (1 Schließer/1 Öffner).

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAX501904R0001
LT200E Klemmenabdeckung LT200E 1 Stück
1SAX101911R1001
DRS-F-01 Fernrückstellspule DRS-F-01 1 Stück
1SAX101911R1002
DRS-F-02 Fernrückstellspule DRS-F-02 1 Stück
1SAX101911R1003
DRS-F-03 Fernrückstellspule DRS-F-03 1 Stück
1SAX101911R1004
DRS-F-04 Fernrückstellspule DRS-F-04 1 Stück
1SAX101911R1011
DRS-F-EF-01 Fernrückstellspule DRS-F-EF-01 1 Stück
1SAX101911R1012
DRS-F-EF-02 Fernrückstellspule DRS-F-EF-02 1 Stück
1SAX101911R1013
DRS-F-EF-03 Fernrückstellspule DRS-F-EF-03 1 Stück
1SAX101911R1014
DRS-F-EF-04 Fernrückstellspule DRS-F-EF-04 1 Stück
1SAZ701903R1001
WRH-F Halter WRH-F 1 Stück
1SAZ701903R1011
WRB-400 Bowdenzug WRB-400 1 Stück
1SAZ701903R1012
WRB-600 Bowdenzug WRB-600 1 Stück
1SAZ701903R1013
WRB-1000 Bowdenzug WRB-1000 1 Stück
1SAZ701903R1030
WRBG Verbinder WRBG 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    105 mm
  • Höhe des Produkts:
    171 mm
  • Tiefe des Produkts:
    122.8 mm
  • Nettogewicht:
    1.256 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    63 ... 210 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 1000 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    210 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 5 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (240 V Öffner) 3 A
    (240 V Schließer) 3 A
    (400 V Öffner) 1.1 A
    (400 V Schließer) 1.1 A
    (500 V Öffner) 0.75 A
    (500 V Schließer) 0.75 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V Öffner) 0.55 A
    (125 V Schließer) 0.5 A
    (24 V Öffner) 1.5 A
    (24 V Schließer) 1.5 A
    (250 V Öffner) 0.27 A
    (250 V Schließer) 0.27 A
    (60 V Öffner) 0.55 A
    (60 V Schließer) 0.55 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP00
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Lochdurchmesser > 8 mm²
    starr oder flexibel mit Kabelöse 1x 16 ... 185 mm²
    starr oder flexibel mit Kabelöse 2x 16 ... 120 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 18 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.107 ... 1.191 W
  • Geeignet für:
    A145
    A185
    AF145
    AF185
    AF190
    AF205
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    210 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NC:) Q600
    (NO:) B600
    (NO:) Q600
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    mehrdrähtig 1/2x 6-0000 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-10 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 ... 11 in·lb
    Hauptstromkreis 160 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -50 ... +85 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    (11 ms, pulsierend) 25g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g, 3 … 150 Hz
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
    195 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    199 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    140 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.624 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614442223

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 5:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 6:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 7:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • ETIM 8:
    EC001080 - Überlastrelais elektronisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371502
  • UNSPSC:
    39121520
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5364 >> Overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3705899
  • E-Nummer (Schweden):
    3210248

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns