Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: LT320E

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

LT320E

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    LT320E
  • Bestellnummer:
    1SAX601904R0001
  • EAN:
    4013614333002
  • Beschreibung:
    LT320E Klemmenabdeckung
  • Langbeschreibung:
    LT320E Berührungsschutz-Abdeckung passend zur Montage an das elektronische Überlastrelais EF370-380

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    120 mm
  • Höhe des Produkts:
    72 mm
  • Tiefe des Produkts:
    110 mm
  • Nettogewicht:
    0.105 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    E320DU
    EF370

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +70 °C
    (Lagerung) -25 ... +70 °C
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
    203 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    119 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    86 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614333002

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3845944

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns