Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DT800/AF750-S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DT800/AF750-S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DT800/AF750-S
  • Bestellnummer:
    1SAX801902R1011
  • EAN:
    4013614353932
  • Beschreibung:
    DT800/AF750-S Montageset
  • Langbeschreibung:
    Der DT800/AF750-S Schienenkit 'kurz', dient zur Montage von elektronischen Überlastrelais EF750-800 an AF580 bis AF1250 Schütze.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    5 mm
  • Höhe des Produkts:
    200 mm
  • Tiefe des Produkts:
    51 mm
  • Nettogewicht:
    1 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    E800DU
    EF750
  • Normen:
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1
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
    140 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    199 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    195 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.49 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614353932

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3847185

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns