Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DX25

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DX25

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DX25
  • Bestellnummer:
    1SAZ201307R0002
  • EAN:
    4013614237928
  • Beschreibung:
    DX25 Klemmenblock
  • Langbeschreibung:
    Der DX 25 Klemmenblock kann als Anschluss Erweiterung auf 10 mm² Anschluss Querschnitt für thermische Überlastrelais der Reihe TA25 (bis 25A) dienen. Hierzu muss der Einzelaufsteller DB25/25 mitverwendet werden.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    39 mm
  • Höhe des Produkts:
    27 mm
  • Tiefe des Produkts:
    29 mm
  • Nettogewicht:
    0.03 kg

Technische Daten

  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 1.5 ... 6 mm²
    flexibel 1x 1.5 ... 6 mm²
    starr 1x 1.5 ... 10 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2.5 ... 3.2 N·m
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Geeignet für:
    TA25DU
    DB25
  • Normen:
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1x 10-8 AWG
    mehrdrähtig 1x 10-8 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hauptstromkreis 20 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    98 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    82 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.32 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614555510

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns