You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DB80

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DB80

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DB80
  • Bestellnummer:
    1SAZ301110R0001
  • EAN:
    4013614237751
  • Beschreibung:
    DB80 Einzelaufstellung
  • Langbeschreibung:
    Das Einzelaufstellung-Set DB80 ermöglicht die Montage eines thermischen Überlastrelais der Baureihen TA42DU, TA75DU und TA80DU ohne Schütz auf einer DIN -Schiene oder einer Montageplatte.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    60 mm
  • Höhe des Produkts:
    92 mm
  • Tiefe des Produkts:
    117 mm
  • Nettogewicht:
    0.155 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    80 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Geeignet für:
    TA42DU
    TA80DU
    TA75DU
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 14
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    UL 508

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
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
    105 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    125 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.195 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614237751
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    16 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614493713

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    31162313
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    2988 >> Mounting kits
  • E-Nummer (Finnland):
    3850487
Select region / language

Beliebte Links