Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TA42DU-42

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TA42DU-42

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TA42DU-42
  • Bestellnummer:
    1SAZ311201R1003
  • EAN:
    4013614216671
  • Beschreibung:
    TA42DU-42 Thermisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    TA42DU-42 Thermisches Überlastrelais Auslöseklasse 10A, 29.0-42.0A

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    111 mm
  • Nettogewicht:
    0.335 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    29 ... 42 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 440 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    42 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 10 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V Öffner) 3 A
    (120 V Schließer) 1.5 A
    (240 V Öffner) 3 A
    (240 V Schließer) 1.5 A
    (400 V Öffner) 1.9 A
    (400 V Schließer) 1 A
    (480 V Öffner) 1 A
    (480 V Schließer) 1 A
    (500 V Öffner) 1 A
    (500 V Schließer) 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V Öffner) 0.25 A
    (125 V Schließer) 0.25 A
    (24 V Öffner) 1.25 A
    (24 V Schließer) 1.25 A
    (250 V Öffner) 0.12 A
    (250 V Schließer) 0.04 A
    (60 V Öffner) 0.25 A
    (60 V Schließer) 0.25 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 2.5 ... 25 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 2.5 ... 10 mm²
    starr 1x 2.5 ... 25 mm²
    starr 2x 2.5 ... 16 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.3 N·m
    Hauptstromkreis 4.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 14 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 1 Pozidriv
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.5 ... 3.2 W
  • Geeignet für:
    A30
    A40
    AL30
    AL40
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    42 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NO:) C300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 8-1 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 8-1 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-14 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb
    Hauptstromkreis 40 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
    (11 ms, pulsierend) 12g
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    61 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614216671
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    24 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614493744

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39121520
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5364 >> Overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3709383

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns