Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TA110DU-90

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TA110DU-90

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TA110DU-90
  • Bestellnummer:
    1SAZ411201R1001
  • EAN:
    4013614216794
  • Beschreibung:
    TA110DU-90 Thermisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    Das thermische Überlastrelais TA110DU-90 ist eine wirtschaftliche elektromechanische Schutzeinrichtung für den Hauptkreis. Es bietet einen zuverlässigen und schnellen Schutz der Motoren bei Überlast oder Phasenausfall. Das Gerät hat die Auslöseklasse 10A. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, der Auslösekontakt (NC), der Signalkontakt (NO), die automatische oder manuelle Rückstellung, der Trip-Free Mechanismus, die STOP- und Testfunktion und eine Ausgelöstanzeige. Die Überlastrelais werden direkt an die Blockschütze angeschlossen. Einzelaufstellungskits sind als Zubehör erhältlich.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    80 mm
  • Höhe des Produkts:
    120 mm
  • Tiefe des Produkts:
    120 mm
  • Nettogewicht:
    0.75 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    65 ... 90 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 440 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    90 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 5 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V Öffner) 3 A
    (120 V Schließer) 1.5 A
    (240 V Öffner) 3 A
    (240 V Schließer) 1.5 A
    (400 V Öffner) 1.9 A
    (400 V Schließer) 1 A
    (480 V Öffner) 1 A
    (480 V Schließer) 1 A
    (500 V Öffner) 1 A
    (500 V Schließer) 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V Öffner) 0.25 A
    (125 V Schließer) 0.25 A
    (24 V Öffner) 1.25 A
    (24 V Schließer) 1.25 A
    (250 V Öffner) 0.12 A
    (250 V Schließer) 0.04 A
    (60 V Öffner) 0.25 A
    (60 V Schließer) 0.25 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel 1x 16 ... 35 mm²
    starr 1x 16 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.3 N·m
    Hauptstromkreis 7.2 ... 9.6 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 25 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Hexagon 4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.4 ... 4.5 W
  • Geeignet für:
    A95
    A110
    AE95
    AE110
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    90 A
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NO:) C600
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 6-2/0 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 6-2/0 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-14 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
    (11 ms, pulsierend) 12g
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    133 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.875 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614216794
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614494192

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39121520
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5364 >> Overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3709355

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns