You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: TA110DU-110

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TA110DU-110

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TA110DU-110
  • Bestellnummer:
    1SAZ411201R1002
  • EAN:
    4013614216800
  • Beschreibung:
    TA110DU-110 Thermisches Überlastrelais 80 ... 110 A
  • Langbeschreibung:
    Das thermische Überlastrelais TA110DU-110 ist eine wirtschaftliche elektromechanische Schutzeinrichtung für den Hauptkreis. Es bietet einen zuverlässigen und schnellen Schutz der Motoren bei Überlast oder Phasenausfall. Das Gerät hat die Auslöseklasse 10A. Weitere Merkmale sind die Temperaturkompensation, der Auslösekontakt (NC), der Signalkontakt (NO), die automatische oder manuelle Rückstellung, der Trip-Free Mechanismus, die STOP- und Testfunktion und eine Ausgelöstanzeige. Die Überlastrelais werden direkt an die Blockschütze angeschlossen. Einzelaufstellungskits sind als Zubehör erhältlich.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    80 mm
  • Höhe des Produkts:
    120 mm
  • Tiefe des Produkts:
    120 mm
  • Nettogewicht:
    0.755 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    80 ... 110 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 440 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    110 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 5 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 1.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 1.5 A
    (400 V) Öffner 1.9 A
    (400 V) Schließer 1 A
    (440 V) Öffner 1 A
    (440 V) Schließer 1 A
    (500 V) Öffner 1 A
    (500 V) Schließer 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.25 A
    (125 V) Schließer 0.25 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.12 A
    (250 V) Schließer 0.04 A
    (60 V) Öffner 0.25 A
    (60 V) Schließer 0.25 A
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel 1x 16 ... 35 mm²
    starr 1x 16 ... 35 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.3 N·m
    Hauptstromkreis 7.2 ... 9.6 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 25 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Hexagon 4
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.5 ... 4.7 W
  • Geeignet für:
    A95
    A110
    AE95
    AE110
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NO:) C600
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 6-2/0 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 6-2/0 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-14 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    11 ms pulsierend 12g
    25g 2 Schocks 13 ms
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    133 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.88 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614216800
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614494208

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3709356
Select region / language

Beliebte Links