You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TF140DU-110

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TF140DU-110

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TF140DU-110
  • Bestellnummer:
    1SAZ431201R1002
  • EAN:
    4013614446825
  • Beschreibung:
    TF140DU-110 Thermisches Überlastrelais 80 ... 110 A
  • Langbeschreibung:
    Elektromechanische Motorschutzgeräte TF140DU bieten thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren für Ströme bis zu 142 A, gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 bzw. IEC/EN 60947-5-1.
    TF140DU werden an Schütze AF116-AF140 angebaut, können aber auch separat auf eine Montageplatte montiert werden.
    Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz kann dadurch abgeschaltet werden. Die Relais sind sowohl für ein- als auch dreiphasige Anwendungen geeignet. Sie erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine Ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes.
    TF140DU besitzen die Auslöseklasse 10A, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR3-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    89 mm
  • Höhe des Produkts:
    140 mm
  • Tiefe des Produkts:
    126 mm
  • Nettogewicht:
    0.82 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    80 ... 110 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 440 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    110 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 10 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 1.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 1.5 A
    (400 V) Öffner 1.9 A
    (400 V) Schließer 1 A
    (440 V) Öffner 1 A
    (440 V) Schließer 1 A
    (500 V) Öffner 1 A
    (500 V) Schließer 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.25 A
    (125 V) Schließer 0.25 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.12 A
    (250 V) Schließer 0.04 A
    (60 V) Öffner 0.25 A
    (60 V) Schließer 0.25 A
  • Schutzart:
    IP20
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 16 ... 70 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 16 ... 70 mm²
    flexibel 1/2x 16 ... 70 mm²
    starr 1/2x 16 ... 70 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 8 ... 10 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 25 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Hexagon 4
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.1 W
  • Geeignet für:
    AF116
    AF140
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NO:) C300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 6-2/0 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 6-2/0 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-14 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
    11 ms pulsierend 12g
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 … 150 … 5 Hz bei 0,8 In
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
    165 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    133 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.945 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614446825
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614494369

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706577
  • E-Nummer (Schweden):
    3210242
Select region / language

Beliebte Links