You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TF140DU-142

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TF140DU-142

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TF140DU-142
  • Bestellnummer:
    1SAZ431201R1004
  • EAN:
    4013614446849
  • Beschreibung:
    TF140DU-142 Thermisches Überlastrelais
  • Langbeschreibung:
    Elektromechanische Motorschutzgeräte TF140DU bieten thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren für Ströme bis zu 142 A, gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 bzw. IEC/EN 60947-5-1.
    TF140DU werden an Schütze AF116-AF140 angebaut, können aber auch separat auf eine Montageplatte montiert werden.
    Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz kann dadurch abgeschaltet werden. Die Relais sind sowohl für ein- als auch dreiphasige Anwendungen geeignet. Sie erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine Ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes.
    TF140DU besitzen die Auslöseklasse 10A, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR3-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    89 mm
  • Höhe des Produkts:
    140 mm
  • Tiefe des Produkts:
    126 mm
  • Nettogewicht:
    0.82 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    110 ... 142 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 440 V DC
    Hilfsstromkreis 500 V AC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 440 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    140 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 8 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 10 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 6 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 1.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 1.5 A
    (400 V) Öffner 1.9 A
    (400 V) Schließer 1 A
    (440 V) Öffner 1 A
    (440 V) Schließer 1 A
    (500 V) Öffner 1 A
    (500 V) Schließer 1 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.25 A
    (125 V) Schließer 0.25 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.12 A
    (250 V) Schließer 0.04 A
    (60 V) Öffner 0.25 A
    (60 V) Schließer 0.25 A
  • Schutzart:
    IP20
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP10
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 16 ... 70 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 16 ... 70 mm²
    flexibel 1/2x 16 ... 70 mm²
    starr 1/2x 16 ... 70 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 8 ... 10 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 25 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
    Hauptstromkreis Hexagon 4
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.3 W
  • Geeignet für:
    AF116
    AF140
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NO:) C300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 6-2/0 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 6-2/0 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-14 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 12 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
    11 ms pulsierend 12g
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 … 150 … 5 Hz bei 0,8 In
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    133 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    151 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.945 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614446849
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    4 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.786 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614494383

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706579
  • E-Nummer (Schweden):
    3210244
Select region / language

Beliebte Links