You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: WRH-F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

WRH-F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WRH-F
  • Bestellnummer:
    1SAZ701903R1001
  • EAN:
    4013614486944
  • Beschreibung:
    WRH-F Halter
  • Langbeschreibung:
    WRH-F Befestigungshalter.
    Der Drahtrücksteller besteht aus zwei Teilen, dem Bowdenzug mit Betätigung und dem Halter. Die Betätigung
    sollte in eine Schaltschranktür oder Seitenwand montiert werden. Der Halter wird am Überlastrelais montiert.
    Betätigung und Halter sind über den Bowdenzug verbunden.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    51 mm
  • Tiefe des Produkts:
    32 mm
  • Nettogewicht:
    0.006 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    TF42
    TF65
    TF96
    EF19
    EF45
    EF65
    EF96
    EF146
    EF205
    EF370
    EF460
    EF750

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    120 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    32 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.007 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614486944
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    300 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    450 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    2.8 kg

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3707283
Select region / language

Beliebte Links