You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: WRB-400

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

WRB-400

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WRB-400
  • Bestellnummer:
    1SAZ701903R1011
  • EAN:
    4013614486913
  • Beschreibung:
    WRB-400 Bowdenzug
  • Langbeschreibung:
    WRB-400 Bowdenzug, Länge 400mm.
    Der Drahtrücksteller besteht aus zwei Teilen, dem Bowdenzug mit Betätigung und dem Halter. Die Betätigung
    sollte in eine Schaltschranktür oder Seitenwand montiert werden. Der Halter wird am Überlastrelais montiert.
    Betätigung und Halter sind über den Bowdenzug verbunden.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    12 mm
  • Höhe des Produkts:
    413 mm
  • Tiefe des Produkts:
    12 mm
  • Nettogewicht:
    0.03 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    WRH-F
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
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    220 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    150 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.031 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614486913
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    180 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    220 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    620 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    3.6 kg

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3707280
Select region / language

Beliebte Links