You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: WRBG

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

WRBG

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    WRBG
  • Bestellnummer:
    1SAZ701903R1030
  • EAN:
    4013614496011
  • Beschreibung:
    WRBG Dichtung
  • Langbeschreibung:
    WRBG Dichtring IP54 in 100er Verpackung.
    Zur Erreichung der IP54Schutzklasse bei Verwendung der WRB-Bowdenzüge.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    100 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    11 mm
  • Höhe des Produkts:
    1.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    11 mm
  • Nettogewicht:
    0.037 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    WRB

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    100 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    70 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    6 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.7 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614496110

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • E-Nummer (Finnland):
    3707282
Select region / language

Beliebte Links