You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: DRS-F-TF-04

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DRS-F-TF-04

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DRS-F-TF-04
  • Bestellnummer:
    1SAZ701904R1004
  • EAN:
    4013614527449
  • Beschreibung:
    DRS-F-TF-04 Fernrückstellspule
  • Langbeschreibung:
    Die Fernauslösespule DRS-F-TF-04 dient zum Fernauslösen der thermischen Überlastrelais TF42, TF65 und TF96.
    Die Spule ist nicht für kontinuierlichen Betrieb zugelassen. Impulsdauer 0,2 ... 0,35 s

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    44 mm
  • Höhe des Produkts:
    43 mm
  • Tiefe des Produkts:
    60 mm
  • Nettogewicht:
    0.077 kg

Technische Daten

  • Geeignet für:
    TF42
    TF65
    TF96
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
    65 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    51 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    49 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.088 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614527449
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    150 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    350 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    330 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    255 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    13.75 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614527524

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Select region / language

Beliebte Links