You can view this page in:

 

Produktinformationen für: T16-7.6

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

T16-7.6

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T16-7.6
  • Bestellnummer:
    1SAZ711201R1040
  • EAN:
    4013614397943
  • Beschreibung:
    T16-7.6 Thermisches Überlastrelais 5.7 ... 7.6 A
  • Langbeschreibung:
    T16 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 16 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren.
    T16 werden normalerweise an Kleinschütze B/BC oder AS-/ASL-Schütze angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN-Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz wird dadurch abgeschaltet. Die Relais erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, sie verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes.
    T16 haben Auslöseklasse 10, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAZ701901R0001
DB16 Einzelaufstellung DB16 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    76.7 mm
  • Tiefe des Produkts:
    53.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    5.7 ... 7.6 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    7.6 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 6 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 0.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 0.5 A
    (400 V) Öffner 0.75 A
    (400 V) Schließer 0.5 A
    (500 V) Öffner 0.75 A
    (500 V) Schließer 0.5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.55 A
    (125 V) Schließer 0.55 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.27 A
    (250 V) Schließer 0.27 A
    (500 V) Öffner 0.15 A
    (500 V) Schließer 0.15 A
    (60 V) Öffner 0.55 A
    (60 V) Schließer 0.55 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 1 mm²
    flexibel 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 1.5 ... 4 mm²
    mehrdrähtig 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 1.1 ... 1.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 12 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.1 ... 2.0 W
  • Geeignet für:
    B6
    BC6
    B7
    BC7
    VB6
    VBC6
    VB7
    VBC7
    MC1
    MC2
    AS09
    AS12
    AS16
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NC:) Q600
    (NO:) Q600
    (NO:) D300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-12 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-12 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 9 ... 11 in·lb
    Hauptstromkreis 9 ... 13 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    11 ms pulsierend 22g
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    3g, 3 ... 150 Hz
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
    48 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    63 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    82 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.112 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614397943
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.45 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614440656

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706147
  • E-Nummer (Schweden):
    3212068
Select region / language

Beliebte Links