You can view this page in:

 

Produktinformationen für: TF42-24

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

TF42-24

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    TF42-24
  • Bestellnummer:
    1SAZ721201R1051
  • EAN:
    4013614398155
  • Beschreibung:
    TF42-24 Thermisches Überlastrelais 20 ... 24 A
  • Langbeschreibung:
    TF42 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 38 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren.
    TF42 werden normalerweise an Schütze AF09 bis AF38 angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN-Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz wird dadurch abgeschaltet. Die Relais erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, sie verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine ausgelöst-Anzeige. Die Stromskala der Geräte ist plombierbar. Zubehör wie Rückstell-Taster und Dahtrücksteller ergänzen das Sortiment.
    TF42 haben Auslöseklasse 10, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich und haben eine Atex-Zulassung.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAZ701902R0001
DB42 Einzelaufstellung DB42 1 Stück
1SAX101911R1001
DRS-F-01 Fernrückstellspule DRS-F-01 1 Stück
1SAX101911R1002
DRS-F-02 Fernrückstellspule DRS-F-02 1 Stück
1SAX101911R1003
DRS-F-03 Fernrückstellspule DRS-F-03 1 Stück
1SAX101911R1004
DRS-F-04 Fernrückstellspule DRS-F-04 1 Stück
1SAZ701904R1001
DRS-F-TF-01 Fernrückstellspule DRS-F-TF-01 1 Stück
1SAZ701904R1002
DRS-F-TF-02 Fernrückstellspule DRS-F-TF-02 1 Stück
1SAZ701904R1003
DRS-F-TF-03 Fernrückstellspule DRS-F-TF-03 1 Stück
1SAZ701904R1004
DRS-F-TF-04 Fernrückstellspule DRS-F-TF-04 1 Stück
1SAZ701903R1001
WRH-F Halter WRH-F 1 Stück
1SAZ701903R1011
WRB-400 Bowdenzug WRB-400 1 Stück
1SAZ701903R1012
WRB-600 Bowdenzug WRB-600 1 Stück
1SAZ701903R1013
WRB-1000 Bowdenzug WRB-1000 1 Stück
1SAZ701903R1030
WRBG Verbinder WRBG 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    88.3 mm
  • Tiefe des Produkts:
    70.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.145 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    20 ... 24 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
    Hauptstromkreis 600 V DC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    24 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 6 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 0.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 0.5 A
    (400 V) Öffner 0.75 A
    (400 V) Schließer 0.5 A
    (500 V) Öffner 0.75 A
    (500 V) Schließer 0.5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.55 A
    (125 V) Schließer 0.55 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.27 A
    (250 V) Schließer 0.27 A
    (500 V) Öffner 0.15 A
    (500 V) Schließer 0.15 A
    (60 V) Öffner 0.55 A
    (60 V) Schließer 0.55 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 1 mm²
    flexibel 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 2.5 ... 10 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 1.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1.5 ... 6 mm²
    flexibel 1/2x 2.5 ... 4 mm²
    flexibel 1/2x 4 ... 6 mm²
    starr 1/2x 1.5 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 2.5 ... 10 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 2.5 ... 2.7 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 12 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.8 ... 2.6 W
  • Geeignet für:
    AF09
    AF12
    AF16
    AF26
    AF30
    AF38
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NC:) Q600
    (NO:) Q600
    (NO:) D300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 14-6 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 14-6 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-12 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 9 ... 11 in·lb
    Hauptstromkreis 22 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    11 ms pulsierend 25g
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5g, 3 … 150 Hz
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
    48 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    78 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614398155
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.066 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614440205

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706129
  • E-Nummer (Schweden):
    3211973
Select region / language

Beliebte Links