You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AS12-30-10S-26

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AS12-30-10S-26

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AS12-30-10S-26
  • Bestellnummer:
    1SBL111004R2610
  • EAN:
    3471523040267
  • Beschreibung:
    AS12-30-10S-26 Schütz 230V 50/60Hz Federzuganschluss Federzuganschluss
  • Langbeschreibung:
    Schütze AS/ASL 09 bis AS/ASL 16 von 4 bis 7,5 kW AC-3 (400 V) stehen für die sehr kompakte Baureihe mit AC- oder DC-Ansteuerung. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten und verfügen über 3 Hauptschließerkontakte sowie 1 bzw. 5 Hilfskontakte. Anbaubare Zubehörteile sind seitlich einsteckbare Löschglieder sowie 1- polige, frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder für An- und Abfallverzögerung, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    40 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    72.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    68 mm
  • Nettogewicht:
    0.22 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Normen:
    IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 22 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 10 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 22 A
    (690 V) 60°C 17 A
    (690 V) 70°C 14 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 60°C 12 A
    (440 V) 60°C 11 A
    (500 V) 60°C 11 A
    (690 V) 60°C 7 A
    (380/400 V) 60°C 12 A
    (220/230/240 V) 60°C 12 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (400 V) 5.5 kW
    (415 V) 5.5 kW
    (440 V) 5.5 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
    (220/230/240 V) 3 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) Öffner 2
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 124 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 22 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 55 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 250 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 75 A
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 155 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 90 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 230 V
    60 Hz 230 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 7 ... 22 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 5 ... 19 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 6 ... 18 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 9 ... 24 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
    Steuerstromkreis 10 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
    IP20
  • Anschlussart:
    Federzugklemme

Technische Daten UL/CSA

  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 12 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (120 V AC einphasig) 1/2 hp
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 2 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 3 hp
    (240 V AC einphasig 1.5 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 7.5 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 10 hp

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60947 - 1 Annex Q Kategorie B
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz, 3g (geschlossen) / 2g (offen)
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 10 g
    geschlossen, Schockrichtung C1: 20 g
    geschlossen, Schockrichtung C2: 20 g
    geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g
    geöffnet, Stoßrichtung C1: 9 g
    geöffnet, Stoßrichtung C2: 14 g
    Stoßrichtung A: 20 g
    Stoßrichtung B2: 15 g
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    78 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    48 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.22 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523040267
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    195 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    315 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.8 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    960 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4761 >> Magnet contactor, AC-switching
Select region / language

Beliebte Links