You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ASL16-30-10-88M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ASL16-30-10-88M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ASL16-30-10-88M
  • Bestellnummer:
    1SBL123001M8810
  • EAN:
    3471523060883
  • Beschreibung:
    ASL16-30-10-88M 220VDC Contactor
  • Langbeschreibung:
    ASL16 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The ASL... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. ASL... contactors are fitted with low consumption DC coils and are suitable for a direct control by PLC outputs.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    40 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    72.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    68 mm
  • Nettogewicht:
    0.28 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Normen:
    IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 25 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 10 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 24 A
    (690 V) 60°C 20 A
    (690 V) 70°C 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 60°C 15.5 A
    (440 V) 60°C 13.6 A
    (500 V) 60°C 12.5 A
    (690 V) 60°C 9 A
    (380/400 V) 60°C 15.5 A
    (220/230/240 V) 60°C 15.7 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (400 V) 7.5 kW
    (415 V) 7.5 kW
    (440 V) 7.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
    (220/230/240 V) 4 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) Öffner 2
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 124 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 24 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 55 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 250 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 75 A
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 155 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 90 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    Gleichstrombetrieb 220 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 15 ... 20 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 13 ... 17 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 31 ... 53 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 36 ... 59 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Steuerstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
    IP20
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 20 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (120 V AC einphasig) 3/4 hp
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 3 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 5 hp
    (240 V AC einphasig 2 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 10 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 10 hp
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 9 in·lb
    Steuerstromkreis 9 in·lb
    Hauptstromkreis 9 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 10 g
    geschlossen, Schockrichtung C1: 20 g
    geschlossen, Schockrichtung C2: 20 g
    geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g
    geöffnet, Stoßrichtung C1: 9 g
    geöffnet, Stoßrichtung C2: 14 g
    Stoßrichtung A: 20 g
    Stoßrichtung B2: 15 g

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    293 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    167 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    11.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523060883
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    293 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    167 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    11.2 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    960 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC002552 - Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371018
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4755 >> Schützen
Select region / language

Beliebte Links