You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AF09ZB-30-01RT-21

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

AF09ZB-30-01RT-21

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AF09ZB-30-01RT-21
  • Bestellnummer:
    1SBL136060R2101
  • EAN:
    3471523127715
  • Beschreibung:
    AF09ZB-30-01RT-21 Schütz 24-60V50/60Hz - 20-60VDC Ringkabelschuhanschluss mit Bahnzulassung
  • Langbeschreibung:
    Die 3-poligen AFZB-Schütze erfüllen die neuesten Normen für rollende Eisenbahnfahrzeuge und ermöglichen den Einbau in Fahrgast- oder Führerständen von Zügen, die häufig in Tunneln oder Unterführungen verkehren. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Dabei erfüllen sie alle wichtigen Normen für rollendes Material: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60077-1/-2 und anwendbare Teile der Normen EN 50155, Schock- und Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 61373 Kat. 1, Klasse B. Ebenso erreichen sie die höchsten Stufen im Brand- und Rauchverhalten bei Einhaltung der europäischen Norm EN 45545-2 (HL2-Gefahrenstufen) bei Gruppenmontage. Die Schütze ermöglichen die direkte Ansteuerung durch ≥24V DC 500mA SPS-Ausgänge und benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. AFZB-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) zwischen 24...250 V 50/60 Hz widerstehen. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    77 mm
  • Höhe des Produkts:
    86 mm
  • Nettogewicht:
    0.32 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1, IEC 60077-1 (applicable parts), IEC 60077-2 (applicable parts), EN 50155 (applicable parts), TR CU 001/2011, IEC 61373, For compliance confirmation on applicable parts based on your application and combination, please consult your ABB sales representatives.
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 35 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 25 A
    (690 V) 60°C 25 A
    (690 V) 70°C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 60°C 9 A
    (440 V) 60°C 9 A
    (500 V) 60°C 9.5 A
    (690 V) 60°C 7 A
    (380/400 V) 60°C 9 A
    (220/230/240 V) 60°C 9 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3e (Ie):
    (415 V) 60°C 9 A
    (440 V) 60°C 9 A
    (500 V) 60°C 9.5 A
    (690 V) 60°C 7 A
    (380/400 V) 60°C 9 A
    (220/230/240 V) 60°C 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (415 V) 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
    (380/400 V) 4 kW
    (220/230/240 V) 2.2 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3e (Pe):
    (415 V) 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
    (380/400 V) 4 kW
    (220/230/240 V) 2.2 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 150 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 35 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 60 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 300 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 80 A
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 250 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 106 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-1 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 10 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 10 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 25 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-3 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 6 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 6 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 6 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 6 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 6 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 6 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 25 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-5 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 4 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 4 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 4 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 4 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 4 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 4 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 9 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 9 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 9 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 9 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 9 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 9 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (400 V) 0.15 A / 60 W
    (500 V) 0.13 A / 65 W
    (600 V) 0.1 A / 60 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    gemäß IEC 60947-4-1 690 V
    gemäß IEC 60947-5-1 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 24 ... 60 V
    60 Hz 24 ... 60 V
    Gleichstrombetrieb 20 ... 60 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 13 ... 98 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 11 ... 95 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 38 ... 90 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 40 ... 95 ms
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Schraubmontage (nicht enthalten):
    2 x M4 oder Schrauben diagonal angeordnet
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP10
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP10
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP10
  • Anschlussart:
    Ringkabelschuh

Technische Daten UL/CSA

  • NEMA Größe:
    00
  • Dauerstrombewertung NEMA:
    9 A
  • Nennleistung NEMA:
    (115 V AC) einphasig 1/3 Hp
    (200 V AC) dreiphasig 1-1/2 Hp
    (230 V AC) einphasig 1 Hp
    (230 V AC dreiphasig) 1-1/2 Hp
    (460 V AC dreiphasig) 2 Hp
    (575 V AC dreiphasig) 2 Hp
  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 25 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (120 V AC einphasig) 3/4 hp
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 2 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 2 hp
    (240 V AC einphasig 1-1/2 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 5 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 7-1/2 hp
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 11 in·lb
    Steuerstromkreis 11 in·lb
    Hauptstromkreis 13 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60947 - 1 Annex Q Kategorie B
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Schock- und Vibrationsfestigkeit nach IEC 61373:
    Category 1, Class B
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    87 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    79 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.32 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523127715
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 27 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    315 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    17.28 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    1296 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4758 >> Iec Contactors
Select region / language

Beliebte Links