Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: UA75-30-00RA 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

UA75-30-00RA 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    UA75-30-00RA 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz
  • Bestellnummer:
    1SBL411024R8000
  • EAN:
    3471522305800
  • Beschreibung:
    UA75-30-00RA-80 Kondensatorschütz 220-230 50Hz / 230-240 60Hz
  • Langbeschreibung:
    Die 3-poligen Schütze UA75-30-00RA zur Kondensatorschaltung, können in Anlagen eingesetzt werden, bei denen der Spitzenstrom weit über dem 100-fachen Nenn-Effektivstrom liegt. Die Schütze werden komplett mit ihren Dämpfungswiderständen geliefert und müssen ohne zusätzliche Induktivitäten eingesetzt werden. Ihre elektrische Lebensdauer beträgt 250 000 Schaltspiele bei Ue < 500 V und 100 000 Schaltspiele bei 500 V ≤ Ue ≤ 690 V. Die Schütze UA..RA sind mit einem speziellen Frontblock ausgestattet, der die serielle Einfügung von 3 Dämpfungswiderständen in den Stromkreis gewährleistet, um die Stromspitze bei der Erregung der Kondensatorbank zu begrenzen. Ihr Anschluss gewährleistet auch die Vorladung der Kondensatoren, um die zweite Stromspitze beim Einschalten der Hauptpole zu begrenzen. Durch den Einsatz von Widerständen kann die höchste Stromspitze des Kondensators beim Einschalten unabhängig von ihrer Höhe gedämpft werden. Die 3-poligen Schütze der Baureihe UA...RA sind in Blockbauweise ausgeführt.
    - Hauptpole: 3 Hauptpole
    - Steuerstromkreis: Wechselstrombetätigt mit laminiertem Magnetkreis

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Blockschütze » UA und UA..RA Schütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Tiefe des Produkts:
    140.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    1.35 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-6b (Pe):
    (230 / 240 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 35 kvar
    (230 / 240 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 30 kvar
    (230 / 240 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 25 kvar
    (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 60 kvar
    (400 / 415 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 41 kvar
    (400 / 415 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 50 kvar
    (440 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 65 kvar
    (440 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 53 kvar
    (440 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 45 kvar
    (500 / 550 V), 40 °C, 50 / 60 Hz 75 kvar
    (500 / 550 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 65 kvar
    (500 / 550 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 55 kvar
    (690 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 100 kvar
    (690 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 80 kvar
    (690 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 70 kvar
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Vorsicherung Typ gG 200 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 440V 1300 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 für Ie>100A) bei 690V 630 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    240 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 1000 V
    (nach UL/CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    8 kV
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 220 ... 230 V
    60 Hz 230 ... 240 V
  • Leistungsaufnahme der Spule:
    mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 18 5.5 V·A
    mittlerer Haltewert 50 Hz 18 5.5 V·A
    mittlerer Haltewert 60 Hz 18 5.5 V·A
    mittlerer Anzugswert 50 Hz 180 V·A
    mittlerer Anzugswert 60 Hz 210 V·A
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 4 ... 11 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 8 ... 27 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 6 ... 10 mm²
    Starres Kabel 6 ... 16 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Kabelschuh 0.75 ... 2.5 mm²
    Starres Kabel 1 ... 4 mm²
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen IP20
  • Anschlußklemmen (im Lieferzustand offen) Hauptkontakte:
    Kabelklemme (13 x 10 mm), M 6 Pozidriv 2
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    In Schütznähe bei Lagerung -60 ... +80 °C
    In Schütznähe be Betrieb in freier Umgebung (0,85 - 1,1 Uc) -40 ... +55 °C
    In Schütznähe be Betrieb in freier Umgebung (Uc) -40 ... +70 °C
  • Klimafestigkeit:
    gemäß IEC 60068-2-30 und 60068-2-11 - UTE C 63-100 Spez. II
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    3000 m
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    160 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    200 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.35 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522305800
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 63 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    75 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    153 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    85.05 kg

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC001079 - Kondensatorschütz
  • ETIM 5:
    EC001079 - Kondensatorschütz
  • ETIM 6:
    EC001079 - Kondensatorschütz
  • ETIM 7:
    EC001079 - Kondensatorschütz
  • eClass:
    V11.0 : 27371006
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Number (Finland):
    3709168

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns