Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CA5-01

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CA5-01

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CA5-01
  • Bestellnummer:
    1SBN010010R1001
  • EAN:
    3471522121011
  • Beschreibung:
    CA5-01 Hilfskontaktblock 1-polig, 1Ö frontseitige Montage
  • Langbeschreibung:
    Der CA5-01 ist ein 1-poliger Hilfskontaktblock, mit 1Ö zur frontseitigen Montage an 1-stöckige Schütze der Baureihen A(F)9 bis A(F)95.
    Ebenso passend für alle AL und AE-Schütze in 1-stöckiger Bauform, sowie 4--polige N und NL Hilfsschütze.

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
3HAC020536-014
IRC5 Controller 1 Stück

Wird verwendet

Bestellnummer Beschreibung Typ
3HAC058432-001
Upgrade set SafeMove 2:nd gen. Kit
3HAC058432-002
Upgrade set SafeMove 2:nd gen. Kit
3HAC058432-003
Upgrade set SafeMove 2:nd gen. Kit
3HAC058432-004
Upgrade set SafeMove 2:nd gen. Kit

Technische Daten

  • Geeignet für:
    AF45
    AF50
    AF63
    AF75
    AF95B
    GAF75
    A9
    A12
    A16
    A26
    A30
    A40
    A45
    A50
    A63
    A75
    A95
    A110
    AL9
    AL9Z
    AL12
    AL12Z
    AL16
    AL16Z
    AL26
    AL30
    AL40
    AE45
    AE50
    AE63
    AE75
    TAL9
    TAL12
    TAL16
    TAL26
    TAL30
    TAL40
    TAE45
    TAE50
    TAE75
    GA75
    GAE75
    UA16
    UA26
    UA30
    UA50
    UA63
    UA75
    UA95
    UA110
    UA16RA
    UA26RA
    UA30RA
    UA50RA
    UA63RA
    UA75RA
    UA95RA
    UA110RA
    UAF75RA
    UAF95RA
    UAF110RA
    N22E
    N31E
    N40E
    NL22E
    NLZ22E
    NL31E
    NLZ31E
    NL40E
    NLZ40E
    TNL22E
    TNL31E
    TNL40E
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    A9 ... A75 17 / 5 VLT4K
    A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.1 W
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
  • Mechanische Lebensdauer:
    10 Million
    3 Million
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Teiletyp:
    Neu
  • Einbaulage:
    Frontmontage
  • Anmerkungen:
    100
  • Technische Information:
    Hilfsschalterblock
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    1SBD250132E1001

Technische Daten UL/CSA

  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    A600
    Q300

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    11 mm
  • Höhe des Produkts:
    47 mm
  • Tiefe des Produkts:
    32.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.014 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    9.5 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    129.5 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.14 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522121011
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 1000 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    308 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    14 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    12000 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3709187

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 8:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39121500
  • eClass:
    V11.0 : 27371302
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns