Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BEA38-4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BEA38-4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BEA38-4
  • Bestellnummer:
    1SBN082306T2000
  • EAN:
    3471523130753
  • Beschreibung:
    BEA38-4 Direktadapter MS116/MS132 - AF26-AF38
  • Langbeschreibung:
    BEA isolierte 3-polige Direktadapter verbinden AF09 ... AF38 Schütze mit MS116 oder MS132 Motorschutzschaltern. Sie sorgen für die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und dem zugehörigen Motorschutzschalter.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    MO132
    MS116
    MS132
    AF26
    AF26Z
    AF30
    AF30Z
    AF38
    AF38Z
    AFC26
    AFC30
    AFC38
    AFS26
    AFS26Z
    AFS30
    AFS30Z
    AFS38
    AFS38Z
    MS132B
    AF26B
    AF26ZB
    AF30B
    AF30ZB
    AF38B
    AF38ZB
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    1SBD250140E1000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    42.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    48 mm
  • Nettogewicht:
    0.03 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    64 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    187 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.3 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523130753
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    0.3 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    900 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3706557
  • E-Nummer (Schweden):
    3211440

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.0 : 27371392

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns