You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OXP6X700

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    6 mm
  • Höhe des Produkts:
    6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    700 mm
  • Nettogewicht:
    0.191 kg

Technische Daten

  • Schaftdurchmesser:
    6 mm
  • Schaftlänge:
    700 mm

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    6 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    700 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    6 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019186221

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 7:
    EC000916 - Schalterachse
  • ETIM 8:
    EC000916 - Schalterachse
  • ETIM 9:
    EC000916 - Schalterachse
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • eClass:
    V11.1 : 27370413
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Nummer (Finnland):
    3601002
Select region / language

Beliebte Links