Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OEZXR037

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OEZXR037

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OEZXR037
  • Bestellnummer:
    1SCA022277R5450
  • EAN:
    6417019141183
  • Beschreibung:
    OEZXR037 Ringflansch-Abdeckung Ausbruchgröße 37mm
  • Langbeschreibung:
    OEZXR037 Ringflansch-Abdeckung Ausbruchgröße 37mm

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter im Gehäuse » Lasttrennschalter im Gehäuse Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter im Gehäuse » Sicherheitsschalter im Gehäuse Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter im Gehäuse » Sicherungslastschalter im Gehäuse Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter im Gehäuse » Umschalter im Gehäuse Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    90 mm
  • Höhe des Produkts:
    20 mm
  • Tiefe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    0.16 kg

Technische Daten

  • Schutzart:
    nach IEC 60529 IP65
  • Gehäusematerial:
    Metall

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.247 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019141183

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 5:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • ETIM 6:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • ETIM 7:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Number (Finland):
    3642943
  • E-Number (Norway):
    2567302
  • E-Nummer (Schweden):
    3140532

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns