You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OTP63B6M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OTP63B6M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OTP63B6M
  • Bestellnummer:
    1SCA022401R6370
  • EAN:
    6417019131481
  • Beschreibung:
    Gekaps. Lastsch. OTP63B6M
  • Langbeschreibung:
    Gekaps. Lastsch. OTP63B6M

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    145 mm
  • Höhe des Produkts:
    200 mm
  • Tiefe des Produkts:
    90 mm
  • Nettogewicht:
    1.5 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (500 V) 80 A
    (380 / 400 V) 80 A
    (690 V) 80 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 63 A
    (690 V) 63 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 63 A
    (500 V) 45 A
    (690 V) 20 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 37 kW
    (500 V) 37 kW
    (690 V) 18.5 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 80 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    1.5 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 750 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 750 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (690 V AC) 1.4 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 1 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 4.5 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
  • Normen:
    IEC 60947-1, -3
  • Anzahl Pole:
    6
  • Neutraler Typ:
    Fixed neutral
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Schraubklemme 1.5 ... 35 mm²
    PE-Schraubklemme 2pc,1.5 ... 35 mm²
  • Kabelquerschnitt:
    1.5 ... 35 mm²
  • Position der Kabeleinführung:
    oben/unten
  • Kabeldurchführungen pro Seite:
    2xM32+M16 / 2xM32+M16
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP65
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    Gehäuse IK08
  • Gehäusematerial:
    Plastik
  • Maximale Anzahl montierbarer Hilfskontakte:
    2 S, 2 Ö
  • Angebaute Hilfskontakte:
    0 S, 0 Ö
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Position des N-Leiters:
    Zugang oben - Abgang unten
  • Position der PE-Klemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2 N·m

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 2 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC340095D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    162 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    222 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    148 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.6 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019131481

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links