You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT630KTRR3TZ

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT630KTRR3TZ

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT630KTRR3TZ
  • Bestellnummer:
    1SCA022513R7880
  • EAN:
    6417019168241
  • Beschreibung:
    OT630KTRR3TZ EMV-Sicherheitsschalter 3-polig 315 kW 400V m. schwarzem Griff Stahlblechgeh. IP65 Einf. oben u. unten
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363090
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    400 mm
  • Höhe des Produkts:
    1000 mm
  • Tiefe des Produkts:
    230 mm
  • Nettogewicht:
    29.35 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 570 A
    (500 V) 570 A
    (690 V) 570 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 570 A
    (500 V) 570 A
    (690 V) 570 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 315 kW
    (500 V) 400 kW
    (690 V) 560 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 570 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (1000 V AC) 80 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 20 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    90 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 25 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Normen:
    IEC 60947-1, -3
  • Besondere Funktionen:
    EMC
  • Anzahl Pole:
    3
  • Neutraler Typ:
    kein Neutralleiteranschluss
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Lochdurchmesser 12 mm
    PE-Schraubklemme 4pc,25 ... 120 mm²
  • Position der Kabeleinführung:
    oben / unten
  • Kabeldurchführungen pro Seite:
    4xring-flange / 4xring-flange, Knock-outs: 3x10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm, 32.5mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP65
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    Gehäuse IK09
  • Gehäusematerial:
    Stahlblech
  • Maximale Anzahl montierbarer Hilfskontakte:
    2 S, 2 Ö
  • Angebaute Hilfskontakte:
    2 S, 1 Ö
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    2
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 75 N·m

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 75 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC340095D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    415 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    1110 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    325 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    31.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019168241

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3601762
  • E-Nummer (Norwegen):
    1429444
  • E-Nummer (Schweden):
    3141225
Select region / language

Beliebte Links