You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OTR90T3B

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OTR90T3B

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OTR90T3B
  • Bestellnummer:
    1SCA022567R1440
  • EAN:
    6417019182605
  • Beschreibung:
    OTR90T3B Sicherheitsschalter 3-polig 45 kW 400V m. schwarzem Griff Edelstahlgeh. IP65 Einf. oben u. unten
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363030
  • Herkunftsland:
    Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    200 mm
  • Höhe des Produkts:
    300 mm
  • Tiefe des Produkts:
    135 mm
  • Nettogewicht:
    3.2 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 125 A
    (500 V) 125 A
    (690 V) 125 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 90 A
    (500 V) 70 A
    (690 V) 50 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 45 kW
    (500 V) 45 kW
    (690 V) 45 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 125 A
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 750 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 750 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (690 V AC) 3.6 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 2.5 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.3 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
  • Normen:
    IEC 60947-1, -3
  • Besondere Funktionen:
    EMC
  • Anzahl Pole:
    3
  • Neutraler Typ:
    kein Neutralleiteranschluss
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Schraubklemme 10 ... 70 mm²
    PE-Schraubklemme 2pc,10 ... 70 mm²
  • Kabelquerschnitt:
    10 ... 70 mm²
  • Position der Kabeleinführung:
    oben / unten
  • Kabeldurchführungen pro Seite:
    B-flange / B-flange
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP65
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    Gehäuse IK09
  • Gehäusematerial:
    Edelstahl
  • Maximale Anzahl montierbarer Hilfskontakte:
    2 S, 2 Ö
  • Angebaute Hilfskontakte:
    1 S, 0 Ö
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Position der PE-Klemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 6 N·m

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    Hauptstromkreis 6 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC340095D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    212 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    313 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    191 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.4 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019182605

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3640490
  • E-Nummer (Schweden):
    3140585
Select region / language

Beliebte Links