You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OHB145J12T

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OHB145J12T

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OHB145J12T
  • Bestellnummer:
    1SCA022652R2570
  • EAN:
    6417019211145
  • Beschreibung:
    OHB145J12T schwarzer Griff Test-OFF-ON/Test-0-1
  • Langbeschreibung:
    OHB145J12T schwarzer Griff Test-OFF-ON/Test-0-1

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Estland (EE)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    178 mm
  • Höhe des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    66 mm
  • Nettogewicht:
    0.18 kg

Technische Daten

  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifflänge:
    145 mm
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Besondere Funktionen:
    J12T
  • Farbe:
    schwarz
  • Schutzart:
    IP65
  • Verschlussart:
    ja

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    178 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    66 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    45 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.18 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019211145

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 7:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 8:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 9:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • UNSPSC:
    31162801
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3038 >> Handles or knobs
  • eClass:
    V11.1 : 27370414
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Nummer (Finnland):
    3602129
Select region / language

Beliebte Links