You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OEZXR040

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    88 mm
  • Höhe des Produkts:
    15 mm
  • Tiefe des Produkts:
    88 mm
  • Nettogewicht:
    0.16 kg

Technische Daten

  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP65
  • Gehäusematerial:
    Metall

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC340095D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    88 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    88 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    15 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019262208

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 7:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • ETIM 8:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • ETIM 9:
    EC000441 - Kabelverschraubung
  • eClass:
    V11.1 : 27144432
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Schweden):
    3135065
Select region / language

Beliebte Links