You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OHZX11

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OHZX11

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OHZX11
  • Bestellnummer:
    1SCA022708R3170
  • EAN:
    6417019233550
  • Beschreibung:
    OHZX11 Wellenführung schwarz f. Selektorgriffe OH_1-3
  • Langbeschreibung:
    OHZX11 Wellenführung schwarz f. Selektorgriffe OH_1-3

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    Litauen (LT)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    50 mm
  • Höhe des Produkts:
    50 mm
  • Tiefe des Produkts:
    10 mm
  • Nettogewicht:
    0.025 kg

Technische Daten

  • Verschlussart:
    -

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    10 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.03 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019233550

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 7:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 8:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 9:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • UNSPSC:
    39122221
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Schalterteil oder Zubehör
  • eClass:
    V11.1 : 27370414
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Nummer (Finnland):
    3641197
Select region / language

Beliebte Links