You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OT315E30P

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OT315E30P

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OT315E30P
  • Bestellnummer:
    1SCA022727R3970
  • EAN:
    6417019235554
  • Beschreibung:
    OT315E30P Lasttrennschalter 3-polig 315A m. Griff u. Welle
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer
    Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A
    bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung
    sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch
    die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der
    Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in
    Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

Eco Transparency

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    196 mm
  • Höhe des Produkts:
    185 mm
  • Tiefe des Produkts:
    107 mm
  • Nettogewicht:
    3.2 kg
    7 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (380 / 400 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
    (1000 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 315 A
    (500 V) 315 A
    (690 V) 315 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 100 kW
    (400 ... 415 V) 180 kW
    (500 V) 220 kW
    (690 V) 315 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 315 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 315 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC / EN 60664-1) 1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 1000 V
  • Bemessungseinschaltvermögen (Icm):
    (690 V) 65 kA
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 15 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 6.5 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifffarbe:
    schwarz
  • Grifftyp:
    inklusive Griff und Welle
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    Mechanismus auf der Seite des Schalters
    30 (Rechtsseitig)
  • Phasenabstand:
    Standard
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Zugang oben - Abgang unten
    Bottom In - Top Out
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Besondere Funktionen:
    No
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    3
  • Schutzart:
    Front IP00
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m
  • Mechanische Lebensdauer:
    16000
  • Verschlussart:
    ja

Technische Daten UL/CSA

  • Anzugsdrehmoment:
    (nach IEC 60947-1) 30 … 44 N·m

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • Umweltinformationen:
    1SCC301266D0201
  • Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:
    1SCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    220 mm
    8.7 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    260 mm
    10.2 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    155 mm
    6.1 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.5 kg
    7.8 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019235554

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC000216 - Lasttrennschalter
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Nummer (Finnland):
    3661410
Select region / language

Beliebte Links