You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OHM175L12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OHM175L12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OHM175L12
  • Bestellnummer:
    1SCA022739R1230
  • EAN:
    6417019308623
  • Beschreibung:
    OHM175L12 Edelstahlgriff grau 175mm Wellen-ø 12mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON
  • Langbeschreibung:
    OHM175L12 Edelstahlgriff grau 175mm Wellen-ø 12mm IP66 Beschriftung 0 OFF-1 ON

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • Herkunftsland:
    China (CN)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    208 mm
  • Höhe des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    66 mm
  • Nettogewicht:
    0.9 kg

Technische Daten

  • Grifffarbe:
    Edelstahl
  • Grifflänge:
    175 mm
  • Grifftyp:
    Pistolengriff
  • Besondere Funktionen:
    L12
  • Farbe:
    metallisch
  • Schutzart:
    IP66
  • Verschlussart:
    abschließbar
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
    95 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    235 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    67 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.94 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019308623

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    N/A
  • ETIM 7:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 8:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 9:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • UNSPSC:
    31162801
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3038 >> Handles or knobs
  • eClass:
    V11.1 : 27370414
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • E-Nummer (Finnland):
    3602145
Select region / language

Beliebte Links