Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OS400D04FP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OS400D04FP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OS400D04FP
  • Bestellnummer:
    1SCA022753R7110
  • EAN:
    6417019245300
  • Beschreibung:
    OS400D04FP Lasttrennschalter f. Sich. 4-polig 400A m. Griff u. Welle
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieanwendungen eingesetzt werden.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalter » Lasttrennschalter für Sicherungen OS

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    319 mm
  • Höhe des Produkts:
    230 mm
  • Tiefe des Produkts:
    193 mm
  • Nettogewicht:
    8.41 kg
    18.54 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 132 kW
    (400 V) 220 kW
    (415 V) 230 kW
    (500 V) 280 kW
    (690 V) 400 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    q=40°C 400 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    Vollständig gekapselt 400 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    500 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    für 1,0 s 14 Kiloampere rms
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 80 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    Inklusiv Griff und Welle
  • Art des vierten Pols:
    Switched - Fusible Pole
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    04 (Linksseitig)
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  • Sicherungsgröße:
    0,1,2
  • Sicherungsart:
    DIN
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    IEC 60947-3
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl der Pole:
    4
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemmen
  • Klemmenbreite:
    25 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    30 ... 44 N·m
  • Sicherungstyp:
    DIN

Umwelt

  • RoHS Status:
    Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    240 mm
    9.45 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    335 mm
    13.19 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    206 mm
    8.11 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    8.81 kg
    19.42 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019245300

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 5:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 6:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • E-Number (Finland):
    3660738

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns