You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: OS400J04F

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

OS400J04F

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OS400J04F
  • Bestellnummer:
    1SCA022755R3660
  • EAN:
    6417019246246
  • Beschreibung:
    OS400J04F Lasttrennschalter f. Sich. 4-polig 400A o. Griff u. Welle
  • Langbeschreibung:
    Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080
  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    319 mm
  • Höhe des Produkts:
    230 mm
  • Tiefe des Produkts:
    176 mm
  • Nettogewicht:
    7.99 kg
    17.61 lb

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (Ie):
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 400 A
    (500 V) 400 A
    (690 V) 400 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (Pe):
    (220 ... 240 V) 132 kW
    (400 V) 220 kW
    (415 V) 230 kW
    (500 V) 280 kW
    (690 V) 400 kW
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (q = 40 °C) 400 A
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom (Ithe):
    (vollständig gekapselt) 400 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    12 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    1000 V
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 1 s) 14 Kiloampere rms
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (690 V) 80 kA
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Grifftyp:
    Griff und Welle nicht enthalten
  • Art des vierten Pols:
    Switched - Fusible Pole
  • Schalter-Betriebsmechanismus:
    04 (Linksseitig)
  • Position der Einspeiseklemmen:
    Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  • Sicherungsgröße:
    400 A
  • Sicherungsart:
    Class J
  • Betriebsart:
    frontbetätigt
  • Normen:
    UL98
    IEC 60947-3
  • Montageart:
    Bodenmontage
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anschlussart:
    Kabelschuhklemme
  • Klemmenbreite:
    25 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    30 ... 44 N·m
  • Bemessungsstrom (In):
    (Hauptstromkreis) 400 A

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
    Hauptstromkreis 250 V DC
  • Bemessungsstromstärke, UL/CSA:
    400 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (nach UL 240 V) 125 Hp
    (nach UL 480 V) 250 Hp
    (nach UL 600 V) 350 Hp
  • Anzugsdrehmoment:
    30 ... 44 N·m
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Drahtbügel 375 in·lb
    Kabelöse 240 in·lb

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    240 mm
    9.45 in
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    335 mm
    13.19 in
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    206 mm
    8.11 in
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    8.39 kg
    18.5 lb
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    6417019246246

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 7:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 9:
    EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
  • UNSPSC:
    39122233
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5291 >> Fuse switch disconnector
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Select region / language

Beliebte Links